Ethernet standardı
- İletişim Hızı: 100 MBit/s
- Maksimum segment boyu: 100 m
- Ortam: UTP kablosu, 2 çift, Kategori -5
- Kablo Empedansı: 100 Ohm
- Bağlantı: 8-pin RJ45 Bağlantı soketi
- Topoloji: Noktadan-Noktaya, star (Hub üzerinden)
100BaseT4 tanımlaması, fiziksel topolojiyi mantıksal olandan ayırır. Kablo, RJ45 duvar soketleri, bağlantı panelleri gibi devre elemanları, Kategori 5’e uygun olarak 100 MHz’lik bir iletişim hızı için tasarlanmış olmalıdır.
- Hub
- Kategori
- Segment
- Topoloji