- Kullanım ömrü: yaklaşık 1 milyon işlem
- Günde 600 - 1000 döngü, yılda 300 gün = yılda 180.000 - 300.000 döngü
- Kullanım ömrü: 3 - 5 yıl
- Bundan sonra TEHLİKELİ BİR DURUM söz konusu!
Bir çözüm olarak Pilz, 1987'de ilk kompakt PNOZ acil durdurma rölesini piyasaya sürdü. Bu, sürekli olarak genişletilen E-STOP, emniyet kapıları, çift el kontrolleri, ışık bariyerleri, ışık perdeleri vb.nin izlenmesi için kapsamlı bir emniyet rölesi yelpazesinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Tanımlanmış emniyet fonksiyonları
Emniyet röleleri, bir toprak arızası durumunda emniyet devresinde bulunan giriş kontaklarındaki arızaları tespit edebilir. Emniyetli fonksiyon, belirli iç devreler ve röle teknolojisi ile garanti altına alınmıştır.
Emniyet röleleri, tanımlanmış emniyet fonksiyonlarını yerine getirir: Örneğin, bir hareketin kontrollü ve dolayısıyla emniyetli şekilde durdurulmasını, hareketli korumaların konumunun izlenmesini ve müdahale olduğunda kapanma hareketinin kesilmesini sağlarlar.
PNOZ hakkında daha fazla bilgi:
Yeni myPNOZ'u keşfedin:
Modüler myPNOZ emniyet rölesi
Günümüzdeki gelecekteki emniyet röleleri
Emniyet röleleri riski azaltmak için kullanılır: Bir arıza meydana geldiğinde ve algılama bölgeleri ihlal edildiğinde, emniyetli ve güvenilir bir yanıt verirler. Emniyet rölelerine başta emniyet fonksiyonu sayısının oldukça idare edilebilir olduğu yerler olmak üzere makine mühendisliğinin neredeyse her alanında rastlanır. Bununla birlikte, tanılama bilgilerini kontrol konseptlerinin yanı sıra genel konseptlere entegre etmek için giderek daha fazla çaba sarf edilmektedir. Bu nedenle, gelecekte iletişim arayüzleri olan emniyet röleleri tesis ve makinelerde daha yaygın olacaktır.
Emniyet rölesi kullanıcılarının gereksinimleri
Emniyet rölelerinin yapısı anlaşılır ve kullanımı kolay olduğundan özel eğitim önlemleri gerekmez. Bu cihazları başarıyla kullanmak için, genellikle gereken basit, temel elektrik bilgisi ve mevcut standartların yeterli bilinmesidir. Cihazlar; kompakt tasarımları, yüksek güvenilirlikleri ve daha da önemlisi emniyet rölelerinin gerekli tüm standartları karşılaması nedeniyle çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bunlar şimdi emniyet fonksiyonlarının işlevinin bulunduğu herhangi bir tesis veya makinenin ayrılmaz bir bileşeni haline gelmiştir.
Emniyet rölesi fonksiyonları
İlk emniyet röleleri geliştirildiğinden bu yana (başlangıçta yalnızca acil durdurma işlevini izlemek amacıyla), basit izleme fonksiyonlarına ek olarak, hızları izleme veya bir güç kontaktöründeki voltajın kesildiğini kontrol etme gibi bazı çok özel görevleri de gerçekleştirebilen çok çeşitli cihazlar kabul görmüştür. Cihazlar, halihazırda piyasada bulunan sensörler ve aktüatörlerle iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Günümüzde, neredeyse her gereksinim için bir emniyet rölesi mevcuttur. Emniyet röleleri, çeşitli işlevleriyle sensörden değerlendirme mantığına ve aktüatörün etkinleştirilmesine kadar tüm emniyet zincirinin izlenmesi gibi hemen hemen tüm emniyet fonksiyonlarını gerçekleştirebilir.
Çeşitli emniyet röleleri arasındaki fark
Günümüzün emniyet röleleri, öncelikle teknolojik tasarımlarıyla farklılık göstermektedir: elektronik değerlendirme ve kontak tabanlı voltajsız çıkışları olan klasik kontak tabanlı röle teknolojisinden yarı iletken çıkışlı tam elektronik cihazlara kadar.
Çeşitli emniyet rölelerinin ortak özellikleri ve avantajları
Emniyet rölelerinin her zaman, (doğru şekilde kablo bağlantısı yapıldığında) ne cihazdaki bir arıza ne de bir sensör veya aktüatörün neden olduğu harici bir arıza emniyet fonksiyonu kaybına yol açmayacak şekilde tasarlanmasına ilişkin temel gereksinimde hiçbir değişiklik olmamıştır. Teknolojik değişim, çok daha fazla müşteri avantajı sunan elektronik emniyet rölelerinin geliştirilmesine katkıda bulundu: elektronik cihazlar aşınmaz, arıza teşhisi özellikleri mevcut olup kontrol ve arıza teşhisi amacıyla ortak veri yolu sistemlerine dahil etmek kolaydır.
3 kontaktörlü kombinasyon
Birinci nesil emniyet rölesinin tipik tasarımı, klasik üç kontaktörlü kombinasyona dayanır. Yedek tasarım, kablolama hatalarının emniyet fonksiyonu kaybına yol açmamasını sağlar. Pozitif kılavuzlu kontakları olan iki röle (K1, K2) Emniyetli anahtarlama kontakları sağlar. İki giriş devresi CH1 ve CH2'nin her biri, iki dahili rölenin birini etkinleştirir. Devre, başlatma rölesi K3 aracılığıyla etkinleştirilir. Bağlantı noktaları Y1 ve Y2 (geri besleme döngüsü) arasında başka bir izleme devresi vardır. Bu bağlantı, emniyet kontakları aracılığıyla etkinleştirilebilen veya kapatılabilen aktüatörlerin konumunu kontrol etmek ve izlemek için kullanılır. Cihaz, örneğin bir E-STOP butonu veya çıkış rölesinin emniyet kontaklarından birinde kontak kaynağı gibi giriş devresindeki hataları tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Emniyet cihazı, cihazın tekrar açılmasını ve dolayısıyla K1 ve K2 rölelerinin etkinleştirilmesini durdurur.