Türkiye | türkçe

Ağ Üzerindeki Terminal

Telnet

Geçmişte, ağ üzerinden UNIX sunucularına uzaktan erişmek için en çok Telnet olanağı kullanılırdı. Ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayar (Telnet müşterisi), diğer bir bilgisayara (Telnet sunucusu) uzaktan erişim için bir Telnet uygulaması kullanabilir.
Günümüzde ise, Telnet aynı zamanda COM sunucuları gibi ağ bileşenlerini konfigüre etmek için de kullanılır. TCP/IP altında, Telnet normal olarak 23 no.lu port üzerinden adreslenir, fakat diğer port numaraları özel uygulamalar için kullanılabilir. Telnet haberleşme ve güvenlik protokolü olarak TCP/IP kullanır.

Telnet özellikleri ve parametreleri DOS penceresinde şöyledir:

  • TELNET <IP adresi>
    Bir Telnet bağlantısı; IP adresi vasıtasıyla ifade edilen Telnet sürücüsünün 23 no.lu portuna yapılır..
  • TELNET <adres> <Port No.>
    Bir Telnet bağlantısı, IP adresi vasıtasıyla ifade edilen Telnet sürücüsünün belirtilen portuna yapılır..

Örnek:
TELNET 172.16.205.49 1111
Bir Telnet bağlantısı, 172.16.205.49 IP adresli Telnet sürücüsünün 1111 no.lu portuna yapılır.

Windows ortamında, Telnet bağlantıları için adresleme parametreleri, menu &lt;Connect/Network system&gt; içinde girilir. Diyalog kutusu içerisinde, Telnet sunucusunun IP adresi “Hostname” altına girilir; gerekli port numarası ise, “Bağlantı” (Connection) altına girilir. “Telnet” için varsayılan giriş, port numarası 23’tür.