Piyasaya sunulan tesis veya makine Uygunluk Beyanı ile teslim edilmeli ve bir CE işareti bulunmalıdır. Bu sayede üretici, ürünün tüm ilgili direktifler ve yönetmeliklerin gereksinimlerini karşıladığından emin olur. Kısmen tamamlanmış makinelerde, Uygunluk Beyanı ve CE işaretinin yerini Kuruluş Beyanı ve montaj talimatları alır. Direktif, uygunluk değerlendirmesi prosedürünün makinenin ilk piyasaya sürüldüğü zaman tamamlanması gerektiğini belirtir. Uyarlanmış standartların uygulanması gönüllülük esasına bağlıdır ancak uygunluk değerlendirmesini kolaylaştırabilir.
Çoğu makinede üretici, bir EC Uygunluk Beyanı yayınlayıp CE işareti yapıştırarak Direktife uygun şekilde beyan sorumluluğunu alabilir. Ancak Direktifin Ek IV kapsamına giren yüksek risk potansiyeli olan bazı makinelerde ve emniyet bileşenlerinde bir onaylanmış kuruluşun (ör. test ve sertifikalandırma kuruluşu) tip incelemesi yaparak ya da tüm kalite güvencesi prosedürünü izleyerek uygunluk değerlendirmesine katılması gerekir.
Makine Direktifi 2006/42/EC, kısmen tamamlanmış makinelerin yanı sıra tesis ve ürün üreticilerinin bir risk değerlendirmesi gerçekleştirip belgelendirmelerini gerektirir. MD Ek I, Genel Prensipler No. 1'de aşağıdakiler belirtilmektedir: "Makine üreticisi veya yetkili temsilcisinin, risk değerlendirmesinin makine için geçerli sağlık ve emniyet gereksinimlerini belirlemek için gerçekleştirildiğinden emin olmalıdır. Makineler daha sonra risk değerlendirmesinin sonuçları dikkate alınarak tasarlanıp inşa edilmelidir."