Makine Direktifinin yanı sıra, fabrika ve makineler için göz önünde bulunması gereken genellikle başka direktifler de mevcuttur. Örneğin, eğer bir makinede elektrik teçhizatıbulunuyorsa, bu makine genellikle Alçak Gerilim Direktifi kapsamına da girer.
"Bu Direktif amaçları uyarınca, 'elektik teçhizatı' 50 ila 1 000 V alternatif akımı ve 75 ila1 500 V doğru akımı arasında bir gerilimde kullanılmak üzere tasarlanan tüm teçhizatlar anlamına gelir […]"
Alçak Gerilim Direktifine Avrupa Komisyonu ana sayfasından ulaşabilirsiniz.