Türkiye | türkçe

Emniyet mesafeleri ile tedbir etkinliği

Emniyet mesafeleri

Olası bir tehlikenin yeterince hızlı bir şekilde durdurulmasını sağlamak için, tedbirlerin uygun bir mesafede kurulması gereklidir. Üst ve alt organları korumak için kullanılır.

Emniyet mesafesi (S), EN ISO 13855 standardında tanımlanmıştır ve özellikle aşağıdaki faktörlere dayanır:

  • t1 = Tedbirin reaksiyon süresi
  • t2 = t2 = Makinenin reaksiyon süresi, ör. tedbirden gelen sinyale reaksiyon olarak makinenin durma performansı
  • C = Tedbir tarafından saptanmamış tehlike alanına doğru olası yaklaşma, ör. bir ışık perdesinin iki ışınına doğru bu ışınların mesafesine bağlı olarak saptanmadan yaklaşma
  • K = İnsan vücudunun ya da vücut bölümlerinin tahmin edilen yaklaşma hızı Bu faktör EN ISO 13855 standardında 1.600 mm/sn yürüme hızı ve 2.000 mm/sn el hızı olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle uygulanacak mesafe: S = K* (t1 + t2) + C
 

Diğer nüfus grupları için emniyet mesafeleri

EN ISO 13857, üst ve alt organların yaklaştığı tehlikeli bölgeleri önlemek için gerekli olan emniyet mesafelerini inceler. Bu standardın, farklı antropometrik verilerin (organın boyutu ve uzunluğu) diğer nüfuslara ya da gruplara (ör. Asya ülkeleri, İskandinavya, çocuklar)da uygulanabileceği ve başka riskler de doğurabileceğini belirttiğini de vurgulamak gerekir. Dolayısıyla bu standardın uygulaması özellikle kamu alanında ya da diğer ülkelere yapılan ihracatta kısıtlıdır.

Standart Başlık
EN ISO 13857 Makine emniyeti
Üst ve alt organların girdiği tehlike alanlarının önlenmesi için emniyet mesafeleri