Koruma cihazları, makinenin tehlikeli alana erişimi ya da girişi önlemez, ancak koruma cihazı etkinleştirildiğinde tehlikeli hareketleri emniyetli bir şekilde durdurur. Bu tür koruma cihazlarında, örneğin ışık bariyerleri, ışık perdeleri, tarayıcılar, basınca duyarlı matlar veya çift el kontrol cihazları bulunabilir.
Koruma cihazları
Makinenin beklenmedik çalışma/baştan başlamasına karşı koruma
Çift el kontrol cihazları, ellerin ya da diğer vücut bölümlerinin yaralanmasını önler. Makine fonksiyonu/kontrolü komutu yalnızca bu işlem sırasında emniyetli bir konumda bulunan her iki el ile tetiklenebilir.
Koruma cihazları için standartlar
Standart | Başlık |
---|---|
EN IEC 61496-1 | Makine emniyeti |
EN IEC 61496-2 | Makine emniyeti |
EN IEC 61496-3 | Makine emniyeti |
EN ISO 13855 | Makine emniyeti |
EN ISO 13851 | Makine emniyeti |
EN ISO 13856-1/-2/-3 | Makine emniyeti - Basınca duyarlı koruma cihazları |
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr