Türkiye | türkçe

Temel standartlara (A+B standartlar) genel bakış

Fabrika ve makine emniyetinin temeli

A+B standartlar

Standartlar farklı çıkar grupları (üreticiler, tüketiciler, onaylanmış kuruluşlar, sağlık ve emniyet makamları ve yönetimleri) arasındaki anlaşmalardır. Yazıldıkları dönemin son teknolojisini tarif ederler. Makinenin ya da ürünün uygulama alanına bağlı olarak, farklı yasal gereksinimler mevcuttur ve çeşitli standartların uygulanması gerekir. Doğru seçim yapmak makine üreticisinin yasal gereksinimleri karşılamasını sağlar.

Temel standartlar (A ve B standartları), fabrika ve makinenin emniyeti için tasarım, strateji ve çalışma hakkında temel bilgileri içerir.

En önemli genel standartlar / A ve B standartları:

Emniyetli tasarım  
Tasarım için genel ilkeler - Risk değerlendirmesi ve risk azaltma

EN ISO 12100

Tedbir seçimi

 

Sabit ve hareketli korumalar (emniyet çitleri, bariyerleri, kapakları)

EN ISO 14120

Korumalarla ilgili kilitleme cihazları (emniyet kapılarının kilitlenmesi vb.)

EN ISO 14119
Beklenmeyen başlatma
engellemesi
EN 1037
Koruyucu cihazlar (ışık çitleri, ışık demeti cihazları, tarayıcılar, basınca duyarlı halılar vs.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

İki elle kontrol edilen cihazlar EN 574
Erişim engelleyen ayarlanabilir korumalar Sabit ve hareketli korumalar EN ISO 14120
Acil durdurma EN ISO 13850
Ek koruma önlemleri  
Emniyet mesafeleri (üst/alt vücut bölümlerinin korunması) EN ISO 13857
İnsan vücudu bölümlerinin çarpmasının önlenmesi için asgari mesafeler EN 349
İnsan gövdesi ölçümleri, makineye erişim, açıklıklara erişim, antropometrik veriler EN 547-1/-2/-3
Yaklaşma hızlarına göre korumaların konumlandırılması EN ISO 13855
İşlevsel emniyet ve emniyet ile ilgili gereksinimler  
Kontrol sistemlerinin emniyet ile ilgili bölümleri EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Pnömatiklerin emniyet gereksinimleri EN ISO 4414
Hidroliklerin emniyet gereksinimleri EN ISO 4413
Elektrik teçhizatı EN 60204-1, EN 60947-5 serisi, DGUV regülasyon 3

 

Tedbirler, makine çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelerden operatörün olabildiğince korunabilmesi için gereklidir. Uygun bir tedbir seçmek üreticinin görevidir. Bu tedbir ne riski artırmalı ne de makinede çalışmayı önlemelidir. Hareketli parçalara tedbirler yerleştirmeme hakkındakitüm kararlar için uygun bir açıklama bulmak üreticinin çıkarınadır.

Genel bakış