Türkiye | türkçe

EN 61508: Kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti

EN 61508: Kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti

EN 61508 serisi, "Elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemlerin fonksiyonel emniyeti" jenerik emniyet standardı olarak kabul edilir ve uygulamaya bakmaksızın, elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemlerin fonksiyonel emniyeti ile ilgilenir. Bu nedenle kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyetinde temel standarttır. Bu standart, fabrika emniyetinde, emniyet sistemlerinin gereksinimlerini tanımlamak için kullanılır. EN 61508 standardının uyumlaştırılmadığını da belirtmek gerekir. Yalnızca sektör standardı EN 62061 bunu talep edebilir.

EN 61508 serisi içeriği

Emniyet yaşam döngüsü

Standardın ilk bölümü her bir adımın prosedürü ve içeriğindeki detaylı gereksinimlerle genel emniyet yaşam döngüsünü inceler. Bu bölüm özellikle makine yapıcıları ve emniyet bileşeni üreticileri için önemlidir.

Elektrikli sistemlerin tasarımı

Standart, elektrik sistemlerinin ve ilgili yazılımlarının tasarımına odaklanmıştır. Emniyet bileşenleri üreticileri muhtemelen bu standarttan en çok yarar sağlayan kişiler.

Ancak, emniyet seviyelerinin belirlenmesinde son kullanıcıların ya da sistem entegratörlerinin, EN 61508 serisi yerine daha az karmaşık olan EN 62061 ya da EN ISO 13849-1 standardını uygulamaları önerilmektedir. Bu "fonksiyonel emniyet" standardında (EN 62061), bu sistemlerin gereksinimleri genellikle Emniyet Bütünlüğü Seviyelerine (SIL 1-4) ayrılmıştır. Bu nedenle cihazlar, sensörler ya da kontrol sistemlerinde SIL sınıflandırması bulunmak zorundadır.

EN 61508 serisi standartlaştırması

EN 61508 standardı serisi, "Elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemlerin fonksiyonel emniyeti" standardı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Bölüm 1: Fonksiyonel emniyet konseptine giriş,
IEC 61508 serisindeki standartlara genel bakış
Bölüm 2: Emniyetle ilgili elektrik/elektronik/ programlanabilir elektronik sistemler
için gereksinimler
Bölüm 3: Yazılım gereksinimleri
Bölüm 4: Tanımlar ve kısaltmalar
Bölüm 5: Emniyet bütünlük seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem örnekleri
Bölüm 6: Bölüm 2 ve 3'ün uygulanması için ana esaslar
Bölüm 7: Teknik ve önlemlere genel bakış

EN/IEC 61508, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde uygulanması gereken Avrupa direktifleri listesinde yer almadığı için (uyarlanmamıştır), bu standartta "uygunluk varsayımı" bulunmaz: Bu nedenle standardın tek başına kullanılması durumunda, kontrol sistemi tasarımcısı belirlenen Avrupa direktifindeki ilgili gereksinimlerinin karşılandığını var sayamaz. Ancak, IEC ve ISO standartları sıklıkla IEC 61508'e referans verir. Bu nedenle, önemlerini farklı şekillerde büyük ölçüde kazanırlar.