C standartları ürün standartlarıdır; B standartlarına yaptıkları referanslarla belirli makineler için detaylı gereksinimleri içerirler. Bu standartların oluşturulmasından iki kurum sorumludur, bunlar Avrupa standartları için CEN ve elektrik yönetmelikleri için CENELEC'dir.
Ürüne özel standartlara (C standartları) genel bakış
Ürün standartları

En önemli C standartları
Presler | |
---|---|
Hidrolik presler | EN 693 |
Mekanik presler | EN 692 |
Pres frenleri | EN 12622 |
Pnömatik presler | EN 13736 |
Plastik ve lastik makineler | EN 289 |
Endüstriyel robotlar | |
---|---|
Bölüm 1 Robotlar. Bölüm 2 Robot sistemleri ve entegrasyon | EN ISO 10218-1/2 |
İşbirliği robotları | ISO TS 15066 |
İşleme merkezleri | EN 12417 |
---|---|
Tekstil makineleri | EN ISO 11111-1 ila -7 |
Ağaç işleme makineleri | EN 940, EN 1218-1 ila -5, EN 848-1 ila -3 |
Lazer işleme makineleri | EN ISO 11553-1 ila -3 |
Ambalaj makineleri | EN 415-1 ila -10 |
---|
Lazer işleme makineleri | EN ISO 11553-1 ila -3 |
---|
Kağıt makineleri | EN 1010-1 ila -4 |
---|
Termoform makineleri | EN 422, EN 12409 |
---|
Torna makineleri | EN ISO 23125 |
---|
Metal döküm üniteleri | EN 869 |
---|
Sürekli taşıma ekipmanları (konveyörler) | EN 619 |
---|
Güç ile çalıştırılan kapılar | EN 12453 |
---|
Otomatik güdümlü araçlar (AGV) | EN ISO 3691-1 ila -5 |
---|
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr