Türkiye | türkçe

CE işareti

Bir cihazın EN ISO 954-1 uyarınca Kategori 3'egöre bir "Emniyetli Durdurma" işlevi varsa, cihazın EN ISO 13849-1'ye göre 50 yıllık bir MTTFd'ye sahip iyi denemiş bir bileşen olduğu varsayılabilir mi?

EN ISO 954-1 uyarınca bir kategori sınıflandırmasına sahip cihazlar doğrudan EN ISO 13849-1'e uygun "iyi denenmiş bileşenler" kategorisine sokulamaz. Bununla birlikte, emniyet terimleri açısından bu bileşenlerin, Kategori 3 olası hatalara karşı Kategori 1'den daha yüksek koruma sağladığından, "iyi denenmiş"'ten daha iyi oldukları bile kabul edilebilir.

Sonuç: Burada varsayım bir "iyi denenmiş bileşenin" tamamen uygun olduğudur. Bununla birlikte, üreticiden Kategori 3 özelliklerine ilişkin temel hakkında daha derin bilgi olmadan en fazla 10 yıl MTTFd olarak kabul edilebilir.