Soru:
Bir makine birkaç bağımsız makineden oluşmaktadır ve bu makinelerin her biri ayrı bir kontrolör ile donatılmıştır. Ayrıca yüksek düzeyde bir kontrolör/kontrol merkezi de bulunmaktadır. Acil durdurma çalıştırıldığında, tesisi yeniden başlatmak için acil durdurma komutunun her bir makinede sıfırlanması gerekir mi, yoksa aktif acil durdurma komutunun üst seviye kontrol merkezinden tek tek makineler için sıfırlanması mümkün mü?
Cevap:
DIN EN ISO 13850 uyarınca, acil durdurma yalnızca kasıtlı insan eylemiyle komutun başlatıldığı acil durdurma cihazında doğrudan sıfırlanabilir.
Acil durdurma butonları, ancak acil durdurma fonksiyonunun başlatılmasına neden olan tehlikenin güvenli bir şekilde giderilmesi sonrasında sıfırlanabilir. Örneğin acil durdurmanın çalışma aralığı tam olarak görülemediği için bunu acil durdurma cihazının konumundan tam olarak kontrol etmek mümkün değilse, bir başlatma düğmesi gibi ek sıfırlama cihazları sağlanabilir. Bu, makine risk değerlendirmesinde incelenip değerlendirilmelidir. Acil bir durumda durmanın (acil durdurma), risk azaltmanın birincil yolu değil, tamamlayıcı bir koruyucu önlem olduğuna dikkat etmek önemlidir.
Ayrıca: Çalıştırılan acil durdurma cihazının sıfırlanması, makineyi otomatik olarak yeniden başlatmamalı, yalnızca makinenin yeniden başlatılması için hazırlık yapmalıdır. Makine, sadece bu amaç için sağlanan bir kontrol cihazının kasıtlı olarak çalıştırılmasıyla başlatılabilmelidir. [Makine Direktifi, 2006/42/EC, Ek I - 1.2.3]