Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Çıkarılabilir bir manuel kontrol elemanı için bir acil durdurma baypası (örneğin, anahtarlı şalter aracılığıyla) kullanılabilir mi? Cevap evet ise, uygun bir devre nasıl görünür? Bir kısa devre fişi kullanmak gerekir mi?

EN ISO 13850, 4.1.1, acil durdurma fonksiyonunun her zaman mevcut ve kullanılabilir olacağını belirtir. Üstelik, acil durum fonksiyonu makinenin tüm modlarında diğer tüm fonksiyonlar ve işlemleri geçersiz kılar. Kısılı kalmış kişileri çıkarmak için tasarlanmış herhangi bir olanak zedelenmemelidir.

Fişli bir kontrol cihazı durumunda, bu çıkarılmışsa acil durdurma bir kısa devre fişi kullanılarak baypas edilmelidir. Bir anahtarlı şalter kullanılarak da acil durdurma işlemde baypas edilebilir. Bununla birlikte, buna izin verilmez ((EN ISO 13850 4.1.1).

Acil durdurma cihazlarının bağlantısı kesilebildiğinde (örneğin, taşınabilir el kumandaları) veya makine kısmen izole edilebildiğinde, etkin ve etkin olmayan cihazlar arasında karışıklığı önlemek için dikkat edilmelidir.

Acil durdurmalı (sarı zemin üzerine kırmızı) bir fişli cihaz durumunda, kontrol cihazının fişi takıldığında etkin ve etkin olmayan cihazlar arasında herhangi bir karışıklık olmamasını sağlamaya dikkat edilmelidir. Bu, kontrol cihazının makineden çıkarılıp kilitlenmesi gerektiği anlamına gelir. Bu mümkün değilse, bir acil durdurma (sarı zemin üzerine kırmızı) kullanılamaz. Bu durumda, acil durdurma örneğin, başka bir renkte (örneğin, siyah veya gri) bir hızlı durdurma olarak tanımlanmalıdır.

Bir pres söz konusu ise, bu EN 692 ve EN 693 sayılı C standartlarında özel olarak açıklanmaktadır.