Türkiye | türkçe

Operasyon emniyeti

"Onaylı Makine Emniyeti Uzmanı" unvanını kazanmakla ilişkili nitelikler nelerdir?

Bir CMSE Onaylı Makine Emniyeti Uzmanı olmak için eğitim daima makine emniyeti ile ilgili karmaşık teknik sorular içerir. Eğitim; yasa, standartlar ve koruma tekniklerinden fonksiyonel emniyet alanlarının ayrıntılı bir incelemesine kadar gerekli teknik bilgiyi sağlar. Tehlike analizinden teçhizat ve makineyi piyasaya sokmak için doğru prosedürlere ve emniyet konseptlerinin oluşturulmasına kadar çok geniş bir bilgiye sahip olacaksınız.


Ayrıntılı olarak aşağıdaki konulu bloklar öğretilir:
Modül 1: Emniyete giriş: Sağlık ve emniyetin korunması, ilgili emniyet yönetmeliklerine giriş, çalışanların ve tasarım mühendislerinin sorumlulukları.
Modül 2: Makine emniyeti ve mesleki güvenlik: Makinelere ilişkin mevzuatlar, İş Ekipmanlarını Kullanma Direktifi, CE işareti
Modül 3: Risk değerlendirmesi ISO 12100 risk değerlendirme metodolojileri uyarınca risk değerlendirme
Modül 4: Mekanik koruma tertibatları: Elektriksel emniyet ve bileşenleri, emniyet bileşenlerinin analizi, şartlar ve uygulama
Modül 5: Kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti ISO 13849-1 fonksiyonel emniyet özellikler, EN ISO 13849-2 uyarınca doğrulama ve geçerleme, EN ISO 13849-1 tedbirleri ve uygulanması; IEC 62061; EN ISO 4413 (hidrolikler) ve EN ISO 4414 (pnömatikler)


Daha fazla bilgiayrıca www.cmse.com adresinde bulunabilir.