Türkiye | türkçe

Standartlar uzman görüşü

EN ISO 13849-1 uyarınca doğrulamayı oluşturan adımlar nelerdir?

Soru: Emniyet fonksiyonlarının standart uyarınca doğrulaması: ISO 13849-2 analiz, sınama, doğrulama ve geçerleme gibi birkaç prosedürden bahseder. Bunları sonuç doğru bir geçerlemeyi temsil edecek şekilde bir yapı türetmek için nasıl kullanırsınız? Geçerlemenin "bu şekilde" mevcut olmadığını, daha ziyade yapılandırılmış bir şekilde ve belgelendirilmiş olarak yapıldığında sınama, analiz, fonksiyon testleri vb. gibi tüm faaliyetlerin geçerlemeyi temsil ettiğini söylemek doğru olur mu?

Cevap: EN ISO 13849-2 uyarınca geçerleme uygulamanın karmaşıklığına bağlı olarak birkaç adımdan oluşur. Geçerleme emniyet fonksiyonları (Performans Seviyesinin doğrulanması), fonksiyon testleri artı dokümantasyonla ilgili olanlar dahil diğer analiz ve testlere ilişkin niceliksel kanıt içerir.
Bununla ilgili soruda açıklandığı gibi geçerleme tüm belgelerle birlikte analiz ve fonksiyon testleriyle ilişkili çeşitli adımların tümüdür.