Normatif temel
Aşağıdakiler EN 619 uyarınca geçerlidir:
- Sürekli akan bir taşıyıcı bandın yüksekliği en az 1 metre ise ve bu kendi başına bir engel olarak kullanılıyorsa taşıyıcı bant zemine sabitlenmeli ve taşıyıcı bant altındaki açıklıklar kapatılmalıdır.
- Tehlike noktasına erişmek için sürekli akan taşıyıcı bantların kullanımı öngörülebiliyorsa, o zaman risk değerlendirmesi uyarınca erişim zorlaştırılmalıdır.
Bu durumda EN ISO 13857 uygulanabilir. Aşağıdakiler EN ISO 13857 uyarınca geçerlidir:
Aşağıdaki, EN ISO 13857'de yer alan tablolarda (üzerinden uzanma) dipnot olarak belirtilmiştir.
- Erişimi yeterince kısıtlamadıkları için bir metreden kısa yapılar dahil değildir.
- 1,4 metrenin altındaki yapılar ek koruyucu önlemler almadan kullanılmamalıdır.
Sonuç:
Tehlike noktasına erişmek için sürekli akan taşıyıcı bantların kullanılması bekleniyorsa, o zaman bu husus risk değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. 3 aşamalı plan uyarınca (sırası dikkate alınmalıdır), bu durumda ek önlemler alınmalıdır
- Tasarım
- Teknik
- Kullanıcı bilgisi
Önlemler şunlar olabilir:
- Kapaklar/emniyet çiti
- Giriş tüneli
- Işık huzmesi cihazları/ışık kafesleri
Bununla birlikte, bu söz konusu uygulamaya bağlıdır. Makinenin iş yükü garanti edilmelidir.