Türkiye | türkçe

Küçük kontrolörler

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrolörleri

Küçük kontrolör PNOZmulti Mini'den temel ünite üzerinde yapılandırılabilen girişler/çıkışlar hangileridir?

PNOZmulti Mini temel üniteleri, 8'i standart uygulamalar için çıkış olarak yapılandırılan 20 güvenli girişe sahiptir. 4 güvenli yarı iletken çıkışa ek olarak, standart uygulamalar veya test atımı çıkışları için çıkış olarak yapılandırılabilen 4 yarı iletken çıkış vardır.

Bu yapılandırılabilir girişler/çıkışların her biri için gerekli işlev PNOZmulti Configurator üzerinden atanabilir. Örneğin standart çıkışlar daha yüksek seviye kontrolörlere mesaj göndermeye uygundur.