Türkiye | türkçe

Küçük kontrolörler

Yapılandırılabilir PNOZmulti küçük kontrolörler

PNOZmulti yapılandırılabilir küçük kontrolörler için ürün alanı yapısı nedir?

PNOZmulti küçük kontrolörler için ürün alanında üç ürün serisi bulunur:

  • Yeni nesil PNOZmulti 2 yapılandırılabilir kontrol sistemleri kompakt bir genişlikte (45 mm) farklı temel üniteler içerir (ör. PNOZ m B1 ve PNOZ m B0) ve bir ekrana sahiptir. Sürekli artan sayıda genişletme modülleri, kullanımın ilgili uygulamaya uyarlanmasını sağlar.
  • PNOZmulti Mini kompakt kontrolörler kompakt bir genişlikte (45 mm) 3 temel üniteden oluşur ve bir ekrana sahiptir. PNOZ mm0p temel ünitesi modüler ve genişletilebilir değildir. Bununla birlikte cihazın genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip ancak ekransız bir sürümü mevcuttur. Diğer iki baz ünite iletişim ve endüstriyel haberleşme modülleri ile modüler ve genişletilebilirdir. PNOZsigma ürün grubu modülleri kontak genişletme için kullanılabilir. Ürün aralığının kendi giriş ve çıkış modülleri yoktur.
  • PNOZmulti emniyet sistemi 2002'de piyasaya sürülmüştür ve yüzlerce ve binlerce uygulamada kullanılmıştır. Çok sayıda temel ünite (135 mm genişlikte) ve genişleme modülü içerir.

Kullanışlı PNOZmulti Configurator yazılım aracı üç küçük kontrolörün üçünde de yer alır. Bilgisayar üzerinde kolayca donanımı yapılandırmak ve emniyet devresini oluşturmak için kullanılır.