Türkiye | türkçe

Röleler

PNOZpower Emniyet röleleri

PNOZpower emniyet rölelerini kullanarak anahtarlanabilecek maksimum yükler nelerdir?

Kullanılan emniyet rölesine bağlıdır:

230 V'ta AC1 maks. akım 16 A / maks. güç 4.000 VA
400 V'ta AC1 maks. akım 10 A / maks. güç 4.000 VA
500 V'ta AC1 maks. akım 8 A / maks. güç 4.000 VA
240 V'ta AC3 maks. güç 3 kW
400 V'ta AC3 maks. güç 5,5 kW
500 V'ta AC3 maks. güç 4 kW
24 V'ta DC1 maks. akım 16 A / maks. güç 400 W