Türkiye | türkçe

Röleler

PNOZsigma Emniyet röleleri

On adet emniyet kontağı yeterli değilse, PNOZsigma emniyet röleleri için kullanılması gereken emniyet modülleri hangileridir?

Bir baz ünite ve PNOZs7.1 kontak genişleme modülü ile emniyet kontağı sayısı neredeyse sınırsız sayıda genişletilebilir. Bir PNOZ s7.1'e en fazla on kontak genişleme modülü PNOZ s7.2 bağlanabilir. Daha fazla kontağa ihtiyacınız olursa, seriler arasına ek bir PNOZ s7.1 eklenebilir. Kablolamaya gerek yoktur, bir konnektör üzerinden tek bir işlemle yerleştirilebilir.

Yalnızca 17.5 mm olan PNOZ s7.1 üç emniyet kontağına sahiptir, PNOZ s7.2 ise dört emniyet kontağına ve bir yedek kontağa sahiptir. Bunlar istenilen zamanda farklı PNOZsigma genişletme birimleri ile birleştirilebilir. PNOZ s7.2 ayrıca besleme voltajının "yenilenmesini" sağlar.

PNOZ s7.2'nin çalıştırma talimatlarından alınan aşağıdaki kısım, genişletme modüllerinin nasıl bağlandığını açıklar: bir PNOZ s7.2 dışında PNOZ s7 veya PNOZ s11 gibi diğer PNOZsigma kontak genişletme modülleri sonlandırıcı olarak kullanılabilir.