Türkiye | türkçe

IEC/ISO 17305

Planlanan standart IEC/ISO 17305 EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarının bir bileşimidir. Gelecekte tesislerin ve makinelerin fonksiyonel güvenliğini ve aynı zamanda bu yolda göz önüne alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımları tanımlayacaktır.
 

EN/ISO 17305 muhtemelen 2016 yılında yürürlüğe girecektir

2 yıl süreli bir geçiş dönemiyle birlikte, IEC/ISO 17305 standardının yürürlüğe giriş tarihi 2016 olarak planlanmıştır. Bu sözde birleşim tüm dünya çağında uygulanacaktır. Hedef her şeyi daha standardize ve daha basit hale getirmektir. Bu da şu anda paralel çalışmakta olan EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarını tamamen ortadan kaldırmak ve gelecekte sadece IEC/ISO 17305 standardına sahip olmaktır.
 

Hangi standartlar değiştirilecektir?

  • EN ISO 13849: EN ISO 13849-1 şu anda, makine güvenlik sektöründeki güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinin tasarımı konusunda başlıca standarttır. AB'nin Resmi Gazetesinde, Makine Direktifi kapsamında harmonize bir standart olarak yayımlanmıştır.
  • IEC 62061: EN / IEC 62061 standardı güvenlikle ilgili elektrikli kontrol sistemlerinin makinelere uygulanmasını tanımlar ve tasarım evresinden devreye alınmasına kadar olan yaşam döngüsünün tamamını değerlendirir. IEC 62061 standardı da, AB'nin Resmi Gazetesinde harmonize bir standart olarak yayımlanmıştır.
     

Yeni EN/ISO 17305 standardının avantajları nelerdir?

İki standardın tek bir IEC/ISO 17305 standardı olarak birleştirilmesi tesis ve makine üreticilerine birçok şeyi kolaylaştırır:

  • İki standardı tek bir uluslararası geçerli standarda indirmek konuları basitleştirir
  • Mevcut standartlarla karşılaştırıldığında prosedürlerde herhangi temel bir değişiklik yoktur. Daha önce EN ISO 13849 ve IEC 62061 standartlarını uygulayan tesis ve makine üreticilerinin, muhtemelen prosedürlerini tamamen değiştirmeleri gerekmeyecektir.
  • Konular daha açık ve basit bir yapıda sunulacaktır.

Pilz'den uzmanların da temsil edildiği sorumlu standartlar komitesi, tesis ve makine üreticilerinin amaçlarına hizmet edecek güvenilir tesis ve makineler için uluslararası ve ekonomik bir çözüm elde etmek için çaba göstermektedirler.