İnsan-robot işbirliği için PRMS çarpışma ölçüm seti

HRC uygulamalarınızı doğrulamak için kapsamlı, sorunsuz kiralama konsepti

İnsan-robot işbirliği için PRMS çarpışma ölçüm seti

İnsan-robot işbirliği: Emniyetli robot diye bir şey yoktur, yalnızca emniyetli robot uygulaması vardır!

İnsan ve robot arasındaki artan etkileşim, robotik alanında yeni çözümler gerektiriyor. Pilz Robot Measurement System PRMS (Pilz Robot Ölçüm Sistemi), ISO/TS 15066 spesifikasyonlarına uygun olarak güvenli ve standarda uygun bir insan-robot işbirliği (HRC) için çalışmanıza yardımcı olur. PRMS çarpışma ölçüm seti ile olası bir çarpışmada ortaya çıkan gücü ve kuvveti belirleyerek insan robot uygulamalarını doğrularsınız.

Kapsamlı, sorunsuz konseptimiz sayesinde çarpışma ölçümü için her zaman en yeni ürünle çalışırsınız. PRMS'yi satın alma veya kiralama seçeneği vardır. Yazılım güncellemeleri ve düzenli kalibrasyon, tutarlı şekilde standarda uygun ölçümleri garanti eder.

PRMS çarpışma ölçüm setini çalışırken görün: ISO/TS 15066'ya göre standarda uygun çarpışma ölçümü

İnsan-robot işbirliği, emniyet çiti olmadan ortak bir çalışma alanını paylaştığından yüksek emniyet talepleri ortaya koymaktadır.
ISO/TS 15066 spefikasyonu, operatörün korunması için yayınlanmıştır. ISO/TS 15066'ya göre, olası bir çarpışma durumunda teknik 4 HRC uygulamalarında (emniyet çitleri olmadan) ağrı eşikleri dikkate alınmalıdır. İnsan ve robot arasındaki temas tanımlanan sınırlar içinde kalırsa standarda uygundur. Bu nedenle, ilgili ölçümler her insan-robot uygulamasında gereklidir. PRMS hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin!

Çarpışma ölçüm setinin işlevselliği

Kuvvet ölçümü

Kuvvet ölçüm cihazı, insan vücuduna uygulanan kuvvetleri ölçmek için yaylar ve sensörler ile donatılmıştır.
Dokuz farklı yayda farklı yay kuvveti sabitleri mevcuttur ve çeşitli gövde bölgelerini yeniden oluşturmak için kuvvet ölçümünde kullanılır.

Basınç ölçümü

Basınç gösterme filmleri, yerel basıncı ölçmek ve standartta belirtilen sınır değerlerle karşılaştırmak için kullanılır.
Kuvvet ölçümlerini doğrulamak ve dijitalleştirmek ve test raporları oluşturmak için kullanışlı bir yazılım aracı mevcuttur. 

PRMS ile çarpışma ölçümü

Kapsamlı, sorunsuz konsept

PRMS çarpışma ölçüm seti
  • Gerektiğinde kiralayın veya satın alın
  • *1 günlük pratik ürün eğitimi
  • PRMS kuvvet ölçüm cihazı
  • Basınç gösteren filmler
  • Sıkıştırma elemanları
  • Basınç gösteren filmleri değerlendirmek için tarayıcı
  • Gelişmiş satış sonrası paketi - kalibrasyon ve yazılım güncellemeleri dahil
  • Sağlam taşıma çantası

*PRMS Setini satın aldığınızda ürün eğitimi dahildir. PRMS Setini kiraladığınızda ürün eğitiminin fiyatı kiralama süresine bağlıdır.

PRMS, emniyetli bir robot uygulaması için çalışmanıza yardımcı olur

  • Standartlara uygun kuvvet ve basınç ölçümü
  • Hassas doğrulama
  • Pratik uygulama
  • Standartlaştırılmış ölçüm prosedürü
  • İş istasyonlarının gerçekçi değerlendirmesi
  • Kullanışlı ölçüm elemanları sayesinde kullanımı basit
  • Basit değerlendirme, görselleştirme ve belgeleme için protokol araçları içeren yazılım
  • Çevresel koşullara uyum sağlama esnekliği, örn. serbestçe erişilebilen yaylar sayesinde

Çarpışma ölçüm setinin özellikleri

PRMS ile ilgili ayrıntılar
  • Sağlam işçilik
  • Yüksek kaliteli bileşenler
  • Serbestçe erişilebilen yaylar
  • Protokol araçları dahil lisanslı yazılım

Ürün yelpazesi: PRMS çarpışma ölçüm seti

PRMS çarpışma ölçüm seti

Çarpışma ölçüm seti PRMS insan-robot işbirliği doğrulaması sırasında kullanılır ve olası bir çarpışma sonucu oluşacak kuvvet ve basıncı kaydetmek için kullanılır. PRMS’yı satın alabilir veya kiralayabilirsiniz.

PRMS yedek parçaları

Çarpışma ölçüm seti PRMS için yedek parçalar arasında yaylar, basınç gösteren filmler ve sıkıştırma elemanları ve tarayıcı ve kalibrasyon plakası bulunur.
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr