• 3
312 Ürün bulundu
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
PSENscan için bağlantı kablosu, 17 pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu, zırhlı, kablo uzunluğu: 2 m

istek üzerine
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
PSENscan için bağlantı kablosu, 17 pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu, zırhlı, kablo uzunluğu: 5 m

istek üzerine
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
PSENscan için bağlantı kablosu, 17 pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu, zırhlı, kablo uzunluğu: 10 m

istek üzerine
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
PSENscan için bağlantı kablosu, 17 pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu, zırhlı, kablo uzunluğu: 20 m

istek üzerine
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
PSENscan için bağlantı kablosu, 17 pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu, zırhlı, kablo uzunluğu: 50 m

istek üzerine
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
Bağlantı kablosu, 12 pimli M12 erkek konnektör, düz, A kodlu, 12 adet 0,25 mm², 5 m

istek üzerine
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Bağlantı kablosu, 12 pimli M12 erkek konnektör, düz, A kodlu, 12 adet 0,25 mm², 10 m

istek üzerine
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Bağlantı kablosu, 12 pimli M12 erkek konnektör, düz, A kodlu, 12 adet 0,25 mm², 20 m

istek üzerine
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı koruma, tek kullanımlık, 4 adet M12 fişli konektö ...

istek üzerine
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı koruma, tek kullanımlık, 4 adet M8 fişli konektör ...

istek üzerine
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

istek üzerine
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Bağlantı ucu, PUR, yeşil RAL6018, Ethernet Cat5e, korumalı, çekme zincirleri için uygun, 4 pimli, düz M12 D kodlu, düz E ...

istek üzerine
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L- kodlu, düz, L-kodlu, iletk ...

istek üzerine
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12dişi bağlantı üzerinde L- kodlu, düz, L-kodlu, i ...

istek üzerine
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesita ...

istek üzerine
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken ...

istek üzerine
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek bağlantı, düz, 5 pimli M12dişi bağlantı üzerinde L- kodlu, düz, L-kodlu, il ...

istek üzerine
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesita ...

istek üzerine
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimli M12 dişi bağlantı üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu, iletken kesita ...

istek üzerine
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
Bağlantı ucu, güç kaynağı, 5 pimli M12 erkek konnektör, düz, 5 pimlidişi bağlantı üzerinde L-kodlu, düz, L-kodlu,iletken ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin