Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"632115","name":"PSEN opII3B-s-300-150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480RT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII3B-s-300-150
Ürün numarası: 632115
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 300 mm),
korunan alan yüksekliği 1500 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı10 - 55 m,
konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli.... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 300 mm), korunan alan yüksekliği 1500 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı10 - 55 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE tipi | 3 |
Sensor principle | Infrared |
Korunan alanın yüksekliği | 1500 mm |
Çözünürlük koruma türü | Gövde |
Çalışma aralığı (m) | 10 - 55 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 850 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 60 °C |
Nem oranı | 50°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | IEC 61496-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Darbe standardı 1 için braket | Gelişmiş Braket Kiti |
Standart1'e göre sürekli darbe | 40g |
Darbe standardı 2 için braket | Gelişmiş Braket Kiti |
Standart2'ye göre hız. darbesi | 50g |
Darbe standardı 3 için braket | Döner ayak |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 5.4 ms |
Mekanik Veri
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Maksimum kablo uzunluğu | 50 m |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Malzeme uç kapaklar | Zn |
Malzeme ön ekran | PC |
Yükseklik boyutu | 1504 mm |
Genislik boyutu | 35 mm |
Derinlik boyutu | 40 mm |
Net agirlik | 4221 g |
Brüt ağırlık | 6745 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
EAN kodu | 4046548090208 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272704 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002549 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Sette, 1950 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon
"PSEN opII protective column-195
sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının
ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII
ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Sette, 1650 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon
"PSEN opII protective column-165",
sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının
ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII
ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII protective column-165
632503
1650 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon
"PSEN opII protective column-165". Ağır mekanik darbelere karşı ışık
korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet
ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN opII protective column-195
632504
1950 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon
"PSEN opII protective column-195". Ağır mekanik darbelere karşı ışık
korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet
ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Sette 1950 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-195"
ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir
temel ünitesi" bulunur. 1800 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt
ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Sette 1650 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-165"
ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir
temel ünitesi" bulunur. 1500 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt
ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi, "PSEN opII Mirror Column" içinisteğe
bağlı bir aksesuardır ve ağır mekanik darbelere karşı ek koruma
sağlar. Ayna sütunu aynı zamanda düzensiz özelliklere göre ayarlanabilir
ve uyarlanabilir.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN opII mirror column-195
632036
1950 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-195" ayna
kolonu. 1800 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi
ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu
kolon ve entegre aynadan oluşur.
PSEN opII mirror column-165
632035
1650 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-165" ayna
kolonu. 1500 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi
ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu
kolon ve entegre aynadan oluşur.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN screw set mirror column
632012
Set, PSEN opII ayna kolonu veya PSEN opII ayarlanabilir
temel ünitesi için 3 adet sabitleme vidası içerir.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline
aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
PSEN optII ışık koruması serisini sabitlemek için 3 derecelik
serbestliği olan genişletilmiş montaj kiti, 3 parça.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 5 pimli, M12 dişi konektör üzerinde Akodlu (X2,
verici), siyah, düz, 5 pimli, A kodlu ve M12
dişi konektör (X3, alıcı), siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR,
0,15 m, 8× 0,25 mm², sarı, PSENopt II verici ve
alıcısını M12 bağlantı noktasına (2FDI) bağlamak için.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
PSEN optII ışık koruması serisini sabitlemek için 3 derecelik
serbestliği olan genişletilmiş montaj kiti, 2 parça.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m