Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630769","name":"PSEN op4H-s-30-150/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op4H-s-30-150/1
Ürün numarası: 630769
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm),
korunan alan yüksekliği 1500 mm, besleme voltajı 24 V, konektör M12,
verici: 4 pimli, alıcı: 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla
birl... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1500 mm, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli, alıcı: 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE tipi | 4 |
Sensor principle | optical |
Korunan alanın yüksekliği | 1500 mm |
Çözünürlük koruma türü | El |
Çalışma aralığı (m) | 0.2 - 19 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range | 950 nm |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-3 |
Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 25 ms |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 1583.3 mm |
Genislik boyutu | 32.3 mm |
Derinlik boyutu | 36.9 mm |
Net agirlik | 3820 g |
Brüt ağırlık | 7240 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548062281 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272704 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002549 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN op Mirror-165/1
630904
165 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt
serisi <165 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan
kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri
gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu
Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
"PSEN OP.../1" serisinin emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını
toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için
150 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas
plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki adet "PSENopLens
Koruması" gereklidir.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
120 cm dahil olmak üzere 15 cm'ye kadar ışık koruma
uzunlukları için "PSEN op .../1" serisi bir emniyet ışık korumasını
eşleşen alüminyum profil PSEN op Koruyucu Kolon/1'e sabitlemek
için 4 montaj profilli montaj kiti.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Koruyucu Taban/1, paslanmaz çelik ve 3 yaydan oluşan
bir taban plakasından ve ilgili eklentiden oluşur. "PSEN op KoruyucuKolon"
ve uygun montaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ilebirleştirildiğinde,
güçlü mekanik etkilerden sapan aynaların ışık korumalarının
korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
190 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
165 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri
"PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının
veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı
korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
"PSEN op Ayna .../1" serisinin sapan aynasını eşleşen
"PSENop Koruyucu Kolon/1" alüminyum profiline sabitlemek için 4
montaj profilli montaj kiti.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
PSEN op4F/H.../1 ve PSEN op2H.../1 için montaj braketi, döndürülebilir
model, PU = 4 parça.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op67-69K-150/1
630939
"PSEN op.../1" serisinin 150 cm uzunluğunda
emniyet ışığı korumasını sızdırmaz hale getirmek ve korumak için PMMAakrilik tüp.
IP koruma sınıfı IP65'ten IP67, IP68 ve IP69K'ya yükseltilmiştir.Kapaklardaki Gore-Tex membran, kir ve su girmesini ve dahili
yoğuşmayı önler. Işık korumasının bağlantı kablosu M16 PG
kablo vidası bağlantısından geçer, kir ve su
girmesini önler.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m