Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"526242","name":"PSEN ma1.3b-21/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
Ürün numarası: 526242
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiaktüatöre göre değişir 8/12 mm,
PU = 1 sensör aktüatörsüz, paslanmaz çelik gövde,
... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiaktüatöre göre değişir 8/12 mm, PU = 1 sensör aktüatörsüz, paslanmaz çelik gövde, sertifika (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Genel veri
Approval |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | hayır |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Kullanım kat. kamış kontaklar | DC-12 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 80 °C |
İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | 10 m cable |
Cable lines | Li9Y11Y 6 x 0.14 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Paslanmaz çelik 1.4401 |
Yükseklik boyutu | 12 mm |
Genislik boyutu | 12 mm |
Derinlik boyutu | 76 mm |
Net agirlik | 220 g |
Brüt ağırlık | 230 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548083781 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |