Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"506221","name":"PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Ürün numarası: 506221
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67,
çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 parçaM12 aktüatörlü kodlu, 5 m kablo
(PUR).
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC (Eurasian) TÜV |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-08 |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | 5 m cable |
Cable lines | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 11 mm |
Genislik boyutu | 12 mm |
Derinlik boyutu | 59.1 mm |
Net agirlik | 196 g |
Brüt ağırlık | 205 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548049787 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |