Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"506247","name":"PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
Ürün numarası: 506247
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için
emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
8 pimli M12 erkek konektör, SIL 3/PL e/Cat 4 derecesine kadar olanuygulamalar için,
sil... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M12 erkek konektör, SIL 3/PL e/Cat 4 derecesine kadar olanuygulamalar için, silindir tasarım M12, IP69, PU = 1 sensör M12 aktüatörlü, çalışmamesafesi 8 mm, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, paslanmaz çelik gövde.
Genel veri
Approval |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Kullanım kat. kamış kontaklar | DC-12 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 120 °C |
UL ile ortam sıcaklığı | -25 - 105 °C |
İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | M12, 8-pin male |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Paslanmaz çelik 1.4401 |
Yükseklik boyutu | 12 mm |
Genislik boyutu | 12 mm |
Derinlik boyutu | 61 mm |
Net agirlik | 30 g |
Brüt ağırlık | 40 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548084061 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable M12-8sf VA 10m
533191
Bağlantı kablosu, PVC (UL105°C), sarı RAL1003, ECOLAB, çekme zincirleriiçin uygun,
8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu,
dişli halka: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf VA 5m
533190
Bağlantı kablosu, PVC (UL105°C), sarı RAL1003, ECOLAB, çekme zincirleriiçin uygun,
8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu,
dişli halka: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo uzunluğu: 5 m
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Çeşitli emniyet sensörlerini bağlamak ve değerlendirmek
için PSEN ix1 arabirimi n/o, n/o, boyutlar 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G xD),
bağlantı tipi yaylı terminaller.