Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ix0 F1 mag
Ürün numarası: 535109
Kontrol kabini terminali, PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(anahtar = 526247, ünite = 506247) tek bağlantı için.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Yükseklik boyutu | 56 mm |
Genislik boyutu | 7 mm |
Derinlik boyutu | 91 mm |
Net agirlik | 25 g |
Brüt ağırlık | 25 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548094220 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272492 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0.263 |