text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
17 Ürün bulundu
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik: 17,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ...

istek üzerine
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik: 17,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ...

istek üzerine
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC,genişlik: 17,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetl ...

istek üzerine
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma kontak genişletme, kademelendirilebilir, çıkışlar: 3 N/O, UB =24 V DC, genişlik: 17,5 mm takılıp çıkarılabilen ...

istek üzerine
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma kontak genişletme, kademelendirilebilir, çıkışlar: 3 N/O, UB =24 V DC, genişlik 17,5 mm, takılıp çıkarılabilen ...

istek üzerine
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 12,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili ko ...

istek üzerine
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 N/O, 1 SC, UB = 24 V DC,genişlik: 12,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ...

istek üzerine
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, anahtarlama yükü: 12 A DC1, genişlik: 45 mm entegre geç ...

istek üzerine
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, anahtarlama yükü: 12 A DC1, genişlik: 45 mm entegre g ...

istek üzerine
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 8 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik:45 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle il ...

istek üzerine
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 8 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC,genişlik: 45 mm, geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ...

istek üzerine
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1 standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmel ...

istek üzerine
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, PNOZ s30, PNOZ mm0.1p ve PNOZ mm0.2p'ye bağlantı için 2 adet röle genişletme modülü, her 3 N/O + 1 N/C için 2 ...

istek üzerine
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, PNOZ s30, PNOZ mm0.1p ve PNOZ mm0.2p'ye bağlantı için 2x röle genişletme modülü, her 3 n/o + 1 n / c için 2 a ...

istek üzerine
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1 standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmel ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin