Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"4105812","name":"PMCtendo DD4.06/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
Ürün numarası: 4105812
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Şebeke beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 230 - 480 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
U2'in amacı | Besleme |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
Performans bölümü
Peak current for 5 s | 12 A |
Analog girişler
Analog girişlerin adedi | 2 |
Analog girişlerin tipi | Voltaj |
Analog girişlerin çözünürlüğü |
14
Bit 12 Bit |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 4 |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Analog çıkışlar
Analog çıkışlar adedi | 2 |
Anolog çıkış tipleri | Gerilim |
Çözünürlük, analog çıkışlar | 10 Bit |
CANopen arayüzü
CANopen | 1 |
Seri arayüz
RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 325 mm |
Genislik boyutu | 70 mm |
Derinlik boyutu | 265 mm |
Net agirlik | 6000 g |
Brüt ağırlık | 6000 g |
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kodu | 4046548032734 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023101 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
Cilt | 0 |