Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8171507","name":"Line filter f. DD FFU 3X07K-KK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Line filter f. DD FFU 3X07K-KK
Ürün numarası: 8171507
Mains filter Rated current: 7 A, power dissipation typ.: 4 W
Protection class: IP20, connection type: Terminals.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 40161512 |
EAN kodu | 4046548035827 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27420290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
Cilt | 0 |