Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176475","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
Ürün numarası: 8176475
Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 15 m.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548066159 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023291 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002025 |