text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
4 Ürün bulundu
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
PNOZsigma voltaj izleme rölesi, PL e ve SIL CL 3'e kadar uygulamalar için, UB = 100 - 240 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O,1 N/C ...

istek üzerine
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
PL e ve SIL CL 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi , UB = 24 - 48 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış ...

istek üzerine
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
PL e ve SIL Cl 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi , UB = 100 - 240 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çık ...

istek üzerine
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
PL e ve SIL Cl 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi , UB = 24 - 48 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin