Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"2A000010","name":"PNOZ yio4 2DI 3NO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ yio4 2DI 3NO t
Ürün numarası: 2A000010
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü,
1 giriş fonksiyonu, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu,
pozitif kılavuzlu, gecikmeli ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş,
2 siny... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 1 giriş fonksiyonu, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu, gecikmeli ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test darbesi tespitini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme süresini ayarlamak için1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı ve açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Ana modül ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 2 |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | |
Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
R300 - UL pilot görevi | 24 V DC |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Pot. yalıtım rölesi çıkışları | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Tv toleransı | +/-1,5 % |
Eşzamanlılık giriş devresi | ∞ |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Çıkış ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Emniyetli ayırma |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
DIN rayı boyutları | |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Yay yüklü terminal
Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 115 g |
Brüt ağırlık | 127 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
34
7a 6c 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548087895 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 1.019 |
Opsiyonel aksesuarlar
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2,
X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.