text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 2 kanallı kablolama, kablolama, buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/ ...

istek üzerine
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), iki elle kontrol rölesi, girişler: Basmalı düğme başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N ...

istek üzerine
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 2 kanallı kablolama, kablolama, buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/ ...

istek üzerine
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), iki elle kontrol rölesi, girişler: Durdurma butonu başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 ...

istek üzerine
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, buton başın ...

istek üzerine
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), iki elle kontrol rölesi, girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/ ...

istek üzerine
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB = 24 V DC, genişlik: ...

istek üzerine
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), iki elle kontrol rölesi, girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/ ...

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin