Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT js2
Ürün numarası: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Kendi kendini izleyen | nein |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Butona basınız
Yaylı buton sayısı | 3 |
Röle çıkışları
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Kablo uzunluğu | 5 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
İletken kesiti | 0.14 |
Gövde malzemesi | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Yükseklik boyutu | 341 |
Genislik boyutu | 75 |
Derinlik boyutu | 60 |
Net agirlik | 837 |
Brüt ağırlık | 951 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548024463 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |