Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Ürün numarası: 400308
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C + 1 N/C, izlemeli, 1 N/O,
yaylı terminaller.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Kendi kendini izleyen | ja |
Teknik veri
Elektriksel veri
Min. kontak akımı | 5 |
Acil durdurma
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 250 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Kontak malzemesi | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Yükseklik boyutu | 40 |
Genislik boyutu | 44.5 |
Derinlik boyutu | 29 |
Net agirlik | 33 |
Brüt ağırlık | 36 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN kodu | 4046548078619 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371302 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC000041 |
Cilt | 0 |