text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT esc1c

Ürün numarası: 400316
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, izlemeli, yaylı terminal.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
EAC (Eurasian)  
Kendi kendini izleyen ja  
 
Min. kontak akımı 5  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Kontak malzemesi AgNi  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 41  
Genislik boyutu 44  
Derinlik boyutu 10  
Net agirlik 10  
Brüt ağırlık 12  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
EAN kodu 4046548071092  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371302  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC000041  
Cilt 0