Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es10u
Ürün numarası: 400540
PITestop active, E-STOP butonu etkinleştirilebilir/devre dışıbırakılabilir, logosuz ve
E-STOP sembollü, EN 60947-5-1 ve EN 60947-5-5'e uygun, çevirerek
saat yönü tersine ayırma, montaj çapı: 22,3
mm, ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PITestop active, E-STOP butonu etkinleştirilebilir/devre dışıbırakılabilir, logosuz ve E-STOP sembollü, EN 60947-5-1 ve EN 60947-5-5'e uygun, çevirerek saat yönü tersine ayırma, montaj çapı: 22,3 mm, IP65.
Genel veri
Approval | CE |
Lamba | LED |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
0
55 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-5 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Yükseklik boyutu | 61 |
Genislik boyutu | 65 |
Net agirlik | 57 |
Brüt ağırlık | 82 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548083286 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |