Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es Set10u-5ns AIDA
Ürün numarası: 400462
PITestop active, E-STOP butonundan oluşan set flash fonksiyonuyla
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, logosuz ve
E-STOP sembolsüz, kontak bloklu, düşme korumalı,
EN 60947-5-1 ve EN 60947-5-5... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PITestop active, E-STOP butonundan oluşan set flash fonksiyonuyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, logosuz ve E-STOP sembolsüz, kontak bloklu, düşme korumalı, EN 60947-5-1 ve EN 60947-5-5'e uygun ve PCB LED emniyet modüllü, yüzeye monte gövdesinde, M12/5 pimli bağlantıyla - AIDA PIN ataması, 2N/C (2 N/C), hızlı bağlantı teknolojisiyle.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA TÜV |
Kendi kendini izleyen | evet |
Lamba | LED |
Lamba rengi |
sarı
kırmızı |
Teknik veri
Elektriksel veri
Rated operating voltage | 24 V DC |
Acil durdurma
Acil durdurma serb bırakma tür | Çevirerek serbest bırakma |
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak sigrtsı koruması E-Stop | ≤ 1 A |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-5 |
Tepe genliği | Max. 0.35 mm |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı terminali | M12 |
Yükseklik boyutu | 124.5 |
Genislik boyutu | 72.1 |
Derinlik boyutu | 86 |
Net agirlik | 295 |
Brüt ağırlık | 305 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548085884 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0.829 |