Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT oe 4S
Ürün numarası: 402311
4 LED butonlu buton ünitesi, sabitleme somunları dahil.
PIT m4 SEU [402250] için isteğe bağlı aksesuarlar.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 0.17 |
Girişler
0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 (Bölge B) |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Yükseklik boyutu | 32 |
Genislik boyutu | 32 |
Derinlik boyutu | 40 |
Net agirlik | 17 |
Brüt ağırlık | 25 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548097962 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379213 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
Cilt | 0 |