Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000015","name":"RevPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
RevPI AIO
Ürün numarası: Z9000015
Baz modül RevPi Core/RevPi
Core 3 için analog genişleme modülü AIO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi:
IP 20, giriş kanalı sayısı: 6, çıkış kanalı sayısı: 2,
akım için, vol... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için analog genişleme modülü AIO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, giriş kanalı sayısı: 6, çıkış kanalı sayısı: 2, akım için, voltaj, RTD'ler, çıkış voltajı aralıkları: ±10 V, ±11 V, ±5V, ± 5.5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5.5 V, çıkış akımı aralıkları: 0…20 mA, 0…24 mA, 4…20 mA.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 110.5 mm |
Net agirlik | 108 g |
Brüt ağırlık | 136 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548093117 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001422 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve
genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.