Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
RevPi Con CAN extension module
Ürün numarası: Z9000020
RevPi Con CAN, RevPi Connect'i CAN veriyolu ile donatmak içinkullanılabilir
. Modülün üstünde CAN
veriyolu bağlantısı için 4 pimli konektör bulunur, Baud hızı: 1MBit/sn'ye kadar, gövde boyutları (Y x ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
RevPi Con CAN, RevPi Connect'i CAN veriyolu ile donatmak içinkullanılabilir . Modülün üstünde CAN veriyolu bağlantısı için 4 pimli konektör bulunur, Baud hızı: 1MBit/sn'ye kadar, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 110.5 mm |
Net agirlik | 82 g |
Brüt ağırlık | 92 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548096026 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001604 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con
genişleme modüllerine bağlamak için uygun.