text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PCOM sec br2

Ürün numarası: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN tünel oluşturmak için VPN sunucusu, X.509 sertifikalarını destekler, 2 RJ45 bağlantı noktası, USB bağlantınoktası, 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 2 A, tek kutuplu, modül b...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PCOM, SecurityBridge, VPN tünel oluşturmak için VPN sunucusu, X.509 sertifikalarını destekler, 2 RJ45 bağlantı noktası, USB bağlantınoktası, 1 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 2 A, tek kutuplu, modül beslemesi 24 V DC 0,32 A, çevre birim beslemesi 24 V DC 2 A, entegre web sunucusu, emniyetli kimlik doğrulama ve iletişimi PSS 4000 kontrolörler ve PNOZmulti küçük kontrolörlerle destekler.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
Uygulama aralığı Standart  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 5.5  W
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
Sayısal girişlerin adedi 1  
1  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
EN 61131-2'ye uygun giriş tipi 3  
Yariiletken cikislarin sayisi 1  
Tolerans hrc. volt. DC S/C  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
USB ana bil. arayüzü sayısı 1  
Ethernet IP adr. fabrika ayarı 192.168.222.1  
Konektör tipi ETHERNET int. RJ45  
Ethernet iletim hızı 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Ethernet arayüz adedi 2  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 60  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Çevre birimi ve mod. beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Temel yalıtım  
Montaj konumu yatay  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 96  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 111.5  mm
Net agirlik 170  g
Brüt ağırlık 180  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN kodu 4046548086003  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242604  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001599  
Cilt 0.617  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için geçmeli vidaterminal seti.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için yaylı terminal seti.