text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz

Ürün numarası: Z9000019
RevPi Con M-Bus, RevPi Connect'i 868 MHz Kablosuz M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde anten bağlantısı için bir SMA soket bulunur (anten ünite ile verilmez), gövde boyut...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

RevPi Con M-Bus, RevPi Connect'i 868 MHz Kablosuz M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde anten bağlantısı için bir SMA soket bulunur (anten ünite ile verilmez), gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x110,5 mm, koruma tipi: IP 20.

Approval CE  
UKCA  
 
Yükseklik boyutu 96  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 110.5  mm
Net agirlik 77  g
Brüt ağırlık 87  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548096019  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242290  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001604  
Cilt 0  
 

Opsiyonel aksesuarlar

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Bağımsız Revolution Pi modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con genişleme modüllerine bağlamak için uygun.