Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
SDD ES PROFIBUS
Ürün numarası: 540132
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profibus DP, 9
DP-V0, 9 pimli D-Sub konektör, 6 dijital giriş/çıkış, takılıpçıkarılabilen bağlantı terminalleri (ünite
ile v... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profibus DP, 9 DP-V0, 9 pimli D-Sub konektör, 6 dijital giriş/çıkış, takılıpçıkarılabilen bağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 W |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 6 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 6 |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Fieldbus arabirimi
Endüstriyel haberleşme arayüzü | Profibus DP-V0 |
Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz |
Endüst.hab.mod. protokolü adı | PROFIBUS |
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr | 1 ... 125d |
Seçilebilir iletim hızları |
6 MBit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 187,5 kBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Fieldbus bağlantısı | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 55°C'de %90 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | PROFIBUS ve sistem voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali, takılabilir
Yay yüklü term takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 115 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 95 mm |
Net agirlik | 160 g |
Brüt ağırlık | 175 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548083019 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242608 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001604 |
Cilt | 0 |
Mecburi operasyon aksesuarları
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm
gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, vida tipi, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8
pimli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm
gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, yaylı tip, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8pimli.