Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772134","name":"PNOZ m ES CANopen","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m ES CANopen
Ürün numarası: 772134
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
CANopen.
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 0.9 W |
U1 potansiyel yalıtım | Evet |
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
Fieldbus arabirimi
Endüstriyel haberleşme arayüzü | CANopen |
Fieldbus cihaz tipi | Uydu cihaz |
Endüst.hab.mod. protokolü adı | CiA 301 V4.2.0 |
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr | 0 - 99d |
Seçilebilir iletim hızları |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Fieldbus bağlantısı | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Test voltajı | 500 V AC |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 101.4 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 115 mm |
Net agirlik | 95 g |
Brüt ağırlık | 105 g |
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548069563 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
Cilt | 0.348 |
Opsiyonel aksesuarlar
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Yaylı terminaller, PNOZ mm0.xp üzerindeki endüstriyel haberleşmemodülleri için, 10 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Geçmeli vidalı terminal, PNOZ mm0.xp üzerinde bulunan endüstriyelhaberleşme modülleri, 10 set.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
Mecburi operasyon aksesuarları
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Yaylı terminaller, PNOZ mm0.xp üzerindeki endüstriyel haberleşmemodülleri için, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Geçmeli vidalı terminal, PNOZ mm0.xp üzerinde bulunan endüstriyelhaberleşme modülleri, 1 set.
Alternatif
PNOZ m ES Profibus
772132
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.