Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314485","name":"PSSu E S INC-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E S INC-T
Ürün numarası: 314485
PSSu, elektronik modül, standart, sayaç, 2 çalışma modu,
yapılandırılabilir, 1 giriş, artımlı kodlayıcı, diferansiyel sinyalRS422,
çözünürlük 32 Bit, artan çevresel gereklilikler için.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Giriş artımlı kodlayıcı
Art. enk. girişleri tipi | Artımlı kodlayıcı |
Sinyal girişi A, B ve/veya C | Diferansiyel sinyal (RS 422) |
Değerlendirme sayacı dar. art. |
2x
1x 4x |
Pot. yal. art./per.besleme | Evet |
Pot. yal. art./mod.besleme | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart2'ye göre hız. darbesi | 25g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 25.2 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 52 g |
Brüt ağırlık | 66 g |
Kodlama elemanı adı | F |
Kodlama elemanı rengi | Koru gri |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548049305 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242610 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001600 |
Cilt | 0.146 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.