Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314196","name":"PSSu E PD1-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E PD1-T
Ürün numarası: 314196
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, bağlantı 4
voltaj potansiyeli, galvanik olarak izole edilmiş, bağlantılı C rayı,
artan çevresel gereklilikler için.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA BG cULus Listed |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart2'ye göre hız. darbesi | |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 25.2 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 43 g |
Brüt ağırlık | 59 g |
Kodlama elemanı adı | A |
Kodlama elemanı rengi | Açık gri |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548049138 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242610 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001600 |
Cilt | 0.146 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 2 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 2sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 16 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.